Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
03056

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
  • Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
  • Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado

Desenhos (visão geral)

Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03056-05M52,41872,320,80,81,55170,120,0803040-905  4,88 €
03056-06M62,72072,52,51126170,450,2203040-906  4,88 €
03056-08M83,5228331,41,22,57291,050,3703040-908  5,51 €
03056-10M10422933,51,41,638311,30,603040-910  6,36 €
03056-12M126281045224104721,303040-912  9,06 €
03056-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  14,47 €

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03056-205M52,41872,320,80,81,59260,120,0803040-905  4,92 €
03056-206M62,72072,52,511211350,450,2203040-906  4,92 €
03056-208M83,5228331,41,22,515481,050,3703040-908  5,65 €
03056-210M10422933,51,41,6315581,30,603040-910  6,57 €
03056-212M126281045224197421,303040-912  9,32 €