Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado

Desenhos

Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão
Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03055-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  4,81 €
03055-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  4,00 €
03055-05M52,4182,320,80,81,551703040-905  3,97 €
03055-06M62,7202,52,511261703040-906  3,97 €
03055-08M83,522331,41,22,572903040-908  4,54 €
03055-10M1042233,51,41,6383103040-910  5,30 €
03055-12M1262845224104703040-912  6,76 €
03055-16M167,532562,52,554510003040-916  10,64 €