norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03055 Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada 212 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
Chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03055-205M52,42,3180,80,81,592603040-905  5,39 €
03055-206M62,72,520112113503040-906  5,39 €
03055-208M83,53221,41,22,5154803040-908  6,19 €
03055-210M1043221,41,63155803040-910  7,18 €
03055-212M126428224197403040-912  9,17 €