|
|
03055Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão,... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310. Versão:superfície sem tratamento. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código do artigo Chave para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03055-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 03040-903 | | | 5,88 € | | 03055-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 4,90 € | | 03055-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 03040-905 | | | 4,86 € | | 03055-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 03040-906 | | | 4,86 € | | 03055-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 03040-908 | | | 5,54 € | | 03055-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 03040-910 | | | 6,49 € | | 03055-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 03040-912 | | | 8,27 € | | 03055-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 38 | 85 | 03040-916 | | | 13,02 € | | 03055-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9 | 26 | 03040-905 | | | 5,22 € | | 03055-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | 03040-906 | | | 5,22 € | | 03055-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 48 | 03040-908 | | | 5,98 € | | 03055-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 15 | 58 | 03040-910 | | | 6,93 € | | 03055-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 19 | 74 | 03040-912 | | | 8,87 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|