Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço, com trava LONG-LOK
03051

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço, com trava LONG-LOK
  • Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida.

Desenhos (visão geral)

Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço, com trava LONG-LOK
Posicionadorescom mola, sextavado interno e pino de pressão em POM (Poliacetal), aço, com trava LONG-LOK

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03051-05M52,41872,320,80,81,56200,120,0803040-905  2,40 €
03051-06M62,72072,52,51127200,450,2203040-906  2,51 €
03051-08M83,5228331,41,22,59351,050,3703040-908  2,88 €
03051-10M10422933,51,41,639351,30,603040-910  3,35 €
03051-12M126281045224125521,303040-912  5,09 €
03051-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  6,85 €

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03051-105M52,41872,320,80,81,53100,120,0803040-905  2,48 €
03051-106M62,72072,52,5112390,450,2203040-906  2,60 €
03051-108M83,5228331,41,22,54161,050,3703040-908  2,84 €
03051-110M10422933,51,41,634161,30,603040-910  3,30 €
03051-112M12628104522452721,303040-912  5,07 €
03051-116M167,53214562,52,5520453,9303040-916  6,82 €