|
|
03050Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha de aço com classe de resistência 5.8. Pino de pressão em POM (Poliacetal). Mola de aço mola cl. D.Versão:peça brunida.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código do artigo Chave para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03050-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | 03040-903 | | | 3,14 € | | 03050-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 2,45 € | | 03050-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 03040-905 | | | 2,35 € | | 03050-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 03040-906 | | | 2,45 € | | 03050-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 03040-908 | | | 2,83 € | | 03050-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 03040-910 | | | 3,39 € | | 03050-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 03040-912 | | | 4,30 € | | 03050-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 03040-916 | | | 5,19 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|