Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve
  • Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola em aço mola cl. D.
Versão:peça brunida.Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado

Desenhos

Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve
Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03050-104M41,5151,520,60,61,32703040-904  1,94 €
03050-105M52,4182,320,80,81,531003040-905  1,99 €
03050-106M62,7202,52,51123903040-906  2,06 €
03050-108M83,522331,41,22,541603040-908  2,27 €
03050-110M1042233,51,41,6341603040-910  2,71 €
03050-112M126284522452703040-912  3,45 €
03050-116M167,532562,52,55204503040-916  4,30 €