Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03041-05M52,41872,320,80,81,56200,120,0803040-905  2,19 €
03041-06M62,72072,52,51127200,450,2203040-906  2,24 €
03041-08M83,5228331,41,22,59351,050,3703040-908  2,58 €
03041-10M10422933,51,41,639351,30,603040-910  2,86 €
03041-12M126281045224125521,303040-912  4,62 €
03041-16M167,53214562,52,55451003,9303040-916  6,42 €