|
|
03040Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha de aço com classe de resistência 5.8. Pino de pressão em aço. Mola de aço mola cl. D.Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação:Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | L | L1 | H | T | T1 | N | S | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código do artigo Chave para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03040-608X30 | M8 | 3,5 | 6,2 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 8 | 20 | 03040-908 | | | 15,87 € | | 03040-608X40 | M8 | 3,5 | 6,2 | 40 | 20 | 8 | 2 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 10 | 28 | 03040-908 | | | 18,17 € | | 03040-608X50 | M8 | 3,5 | 6,2 | 50 | 30 | 10 | 2 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 12 | 38 | 03040-908 | | | 21,17 € | | 03040-608X60 | M8 | 3,5 | 6,2 | 60 | 40 | 15 | 2 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 45 | 03040-908 | | | 25,65 € | | 03040-610X40 | M10 | 4 | 8 | 40 | 10 | 8 | 2 | 1,4 | 1,6 | 3 | 12 | 30 | 03040-910 | | | 17,46 € | | 03040-610X50 | M10 | 4 | 8 | 50 | 20 | 10 | 2 | 1,4 | 1,6 | 3 | 16 | 46 | 03040-910 | | | 19,98 € | | 03040-610X60 | M10 | 4 | 8 | 60 | 30 | 15 | 2 | 1,4 | 1,6 | 3 | 20 | 55 | 03040-910 | | | 22,99 € | | 03040-610X80 | M10 | 4 | 8 | 80 | 50 | 20 | 2 | 1,4 | 1,6 | 3 | 25 | 65 | 03040-910 | | | 27,44 € | | 03040-612X50 | M12 | 6 | 9,6 | 50 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 50 | 03040-912 | | | 19,84 € | | 03040-612X60 | M12 | 6 | 9,6 | 60 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 76 | 03040-912 | | | 22,30 € | | 03040-612X80 | M12 | 6 | 9,6 | 80 | 50 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 102 | 03040-912 | | | 25,28 € | | 03040-612X100 | M12 | 6 | 9,6 | 100 | 70 | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 102 | 03040-912 | | | 29,77 € | | 03040-616X60 | M16 | 7,5 | 13,4 | 60 | 30 | 12 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 64 | 03040-916 | | | 21,25 € | | 03040-616X80 | M16 | 7,5 | 13,4 | 80 | 50 | 20 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 110 | 03040-916 | | | 25,20 € | | 03040-616X100 | M16 | 7,5 | 13,4 | 100 | 70 | 30 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 120 | 03040-916 | | | 37,18 € | | 03040-616X120 | M16 | 7,5 | 13,4 | 120 | 90 | 40 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 130 | 03040-916 | | | 43,03 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|