Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
1) Pino roscado colado

Desenhos

Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada
Posicionadores com mola, 
sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHTT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do artigo
chave para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03040-205M52,4182,320,80,81,5112903040-905  1,70 €
03040-206M62,7202,52,5112143703040-906  1,78 €
03040-208M83,522331,41,22,5226503040-908  2,13 €
03040-210M1042233,51,41,63197003040-910  2,36 €
03040-212M1262845224258503040-912  3,07 €
03040-216M167,532562,52,556015003040-916  3,91 €
03040-220M2010407832,5675190- 5,01 €
03040-224M241252101032,5895240- 8,84 €