Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.

LONG-LOK-Trava rosca em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03036-03M31,5940,41,51,530,10,07 4,54 €
03036-04M42,51050,824100,180,12 4,06 €
03036-05M531460,92,56110,120,08 3,98 €
03036-06M63,5157139130,440,21 3,88 €
03036-08M851881,5415301,10,38 4,19 €
03036-10M1062392520351,30,6 4,80 €
03036-12M12826102,56305521,3 7,34 €
03036-16M161033143,58651253,93 11,60 €