Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.

LONG-LOK-Trava rosca em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03036-203M31,5940,41,5570,10,07 4,95 €
03036-204M42,51050,8212220,180,12 4,35 €
03036-205M531460,92,519300,120,08 4,22 €
03036-206M63,51571328400,440,21 4,22 €
03036-208M851881,5447731,10,38 4,51 €
03036-210M10623925661001,30,6 5,21 €
03036-212M12826102,566612021,3 7,90 €
03036-216M161033143,58901803,93 12,43 €