Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão longa, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão longa, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão longa, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão longa, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03035-404M42,5160,82410 4,00 €
03035-405M53200,92,5611 4,00 €
03035-406M63,52513913 4,00 €
03035-408M85301,541530 4,38 €
03035-410M10635252035 5,09 €
03035-412M128402,563055 6,70 €
03035-416M1610453,5865125 10,67 €