Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03035 Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão 215 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03035-03M31,590,41,51,53 3,97 €
03035-04M42,5100,82410 3,36 €
03035-05M53140,92,5611 3,36 €
03035-06M63,51513913 3,36 €
03035-08M85181,541530 3,65 €
03035-10M10623252035 4,24 €
03035-12M128262,563055 5,62 €
03035-16M1610333,5865125 8,91 €
03035-20M2012434,51080160 11,11 €
03035-24M2415485,51290180 18,32 €