Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03035 Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada 343 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03035-203M31,590,41,557 4,39 €
03035-204M42,5100,821222 3,70 €
03035-205M53140,92,51930 3,70 €
03035-206M63,515132840 3,70 €
03035-208M85181,544773 3,99 €
03035-210M106232566100 4,67 €
03035-212M128262,5666120 6,20 €
03035-216M1610333,5890180 9,79 €
03035-220M2012434,510115240 12,21 €
03035-224M2415485,512130270 20,13 €