Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03031-03M31,5940,41,51,530,10,07 2,14 €
03031-04M42,51050,824100,180,12 1,84 €
03031-05M531460,92,56110,120,08 1,81 €
03031-06M63,5157139130,440,21 1,75 €
03031-08M851881,5415301,10,38 2,10 €
03031-10M1062392520351,30,6 2,29 €
03031-12M12826102,56305521,3 3,90 €
03031-16M161033143,58651253,93 5,57 €