Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03031-203M31,5940,41,5570,10,07 2,44 €
03031-204M42,51050,8212220,180,12 1,94 €
03031-205M531460,92,519300,120,08 1,91 €
03031-206M63,51571328400,440,21 1,94 €
03031-208M851881,5447731,10,38 2,37 €
03031-210M10623925661001,30,6 2,59 €
03031-212M12826102,566612021,3 4,34 €
03031-216M161033143,58901803,93 6,16 €