Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão longa, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão longa, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão longa, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03030-404M42,5160,82410 1,66 €
03030-405M53200,92,5611 1,66 €
03030-406M63,52513913 1,66 €
03030-408M85301,541530 2,07 €
03030-410M10635252035 2,30 €
03030-412M128402,563055 3,06 €
03030-416M1610453,5865125 4,00 €