Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03030 Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão 271 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03030-03M31,590,41,51,53 1,66 €
03030-04M42,5100,82410 1,24 €
03030-05M53140,92,5611 1,24 €
03030-06M63,51513913 1,24 €
03030-08M85181,541530 1,60 €
03030-10M10623252035 1,77 €
03030-12M128262,563055 2,35 €
03030-16M1610333,5865125 3,14 €
03030-20M2012434,51080160 4,22 €
03030-24M2415485,51290180 7,30 €