Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03030 Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada 166 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03030-203M31,590,41,557 1,77 €
03030-204M42,5100,821222 1,36 €
03030-205M53140,92,51930 1,36 €
03030-206M63,515132840 1,36 €
03030-208M85181,544773 1,75 €
03030-210M106232566100 1,98 €
03030-212M128262,5666120 2,60 €
03030-216M1610333,5890180 3,45 €
03030-220M2012434,510115240 4,62 €
03030-224M2415485,512130270 8,02 €