Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03026-04M41,8951,50,66200,180,12 2,58 €
03026-05M52,412620,86200,120,08 2,60 €
03026-06M62,7147217200,440,21 2,71 €
03026-08M8416821,215301,10,38 3,42 €
03026-10M104,51992,51,620351,360,62 3,90 €
03026-12M12622103,5230552,111,41 6,19 €
03026-16M168,524144,52,5451003,953,05 8,34 €