Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03026-104M41,8951,50,63100,180,12 2,93 €
03026-105M52,412620,83100,120,08 2,98 €
03026-106M62,7147214100,440,21 2,98 €
03026-108M8416821,27151,10,38 3,74 €
03026-110M104,51992,51,69161,360,62 4,21 €
03026-112M12622103,5214262,111,41 6,58 €
03026-116M168,524144,52,522503,953,05 9,23 €