Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03026-205M52,412620,89250,120,08 3,01 €
03026-206M62,71472111250,440,21 3,01 €
03026-208M8416821,222431,10,38 3,77 €
03026-210M104,51992,51,620541,360,62 4,27 €
03026-212M12622103,5236942,111,41 6,68 €
03026-216M168,524144,52,5601103,993,05 9,37 €