Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03025 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão 253 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03025-04Aço inoxidávelM41,891,50,6620 2,10 €
03025-05Aço inoxidávelM52,41220,8620 2,08 €
03025-06Aço inoxidávelM62,71421720 2,08 €
03025-08Aço inoxidávelM841621,21530 2,76 €
03025-10Aço inoxidávelM104,5192,51,62035 3,19 €
03025-12Aço inoxidávelM126223,523055 4,08 €
03025-16Aço inoxidávelM168,5244,52,545100 5,36 €
03025-20Aço inoxidávelM2010306,52,560120 7,22 €