norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03025 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve 208 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1HLNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03025-104aço inoxidávelM41,81,590,6310 3,04 €
03025-105aço inoxidávelM52,42120,8310 3,09 €
03025-106aço inoxidávelM62,72141410 3,14 €
03025-108aço inoxidávelM842161,2715 3,89 €
03025-110aço inoxidávelM104,52,5191,6916 4,46 €
03025-112aço inoxidávelM1263,52221426 5,92 €
03025-116aço inoxidávelM168,54,5242,52250 7,27 €
03025-120aço inoxidávelM20106,5302,53060 9,69 €