Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva. Pino de pressão endurecido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03025 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada 283 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03025-205Aço inoxidávelM52,41220,8925 2,46 €
03025-206Aço inoxidávelM62,714211125 2,48 €
03025-208Aço inoxidávelM841621,22243 3,08 €
03025-210Aço inoxidávelM104,5192,51,62054 3,60 €
03025-212Aço inoxidávelM126223,523694 4,72 €
03025-216Aço inoxidávelM168,5244,52,560110 5,77 €