norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:

Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03025 Posicionadores com mola fenda e pino de pressão, aço inoxidável 155 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores com mola fenda e pino de pressão, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1HLNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03025-04aço inoxidávelM41,81,590,6620 2,67 €
03025-05aço inoxidávelM52,42120,8620 2,65 €
03025-06aço inoxidávelM62,72141720 2,65 €
03025-08aço inoxidávelM842161,21530 3,48 €
03025-10aço inoxidávelM104,52,5191,62035 4,05 €
03025-12aço inoxidávelM1263,52223055 5,16 €
03025-16aço inoxidávelM168,54,5242,545100 6,76 €
03025-20aço inoxidávelM20106,5302,560120 9,13 €
03025-104aço inoxidávelM41,81,590,6310 3,04 €
03025-105aço inoxidávelM52,42120,8310 3,09 €
03025-106aço inoxidávelM62,72141410 3,14 €
03025-108aço inoxidávelM842161,2715 3,89 €
03025-110aço inoxidávelM104,52,5191,6916 4,46 €
03025-112aço inoxidávelM1263,52221426 5,92 €
03025-116aço inoxidávelM168,54,5242,52250 7,27 €
03025-120aço inoxidávelM20106,5302,53060 9,69 €
03025-205aço inoxidávelM52,42120,8925 3,12 €
03025-206aço inoxidávelM62,721411125 3,14 €
03025-208aço inoxidávelM842161,22243 3,90 €
03025-210aço inoxidávelM104,52,5191,62054 4,57 €
03025-212aço inoxidávelM1263,52223694 5,97 €
03025-216aço inoxidávelM168,54,5242,560110 7,30 €