Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03021-04M41,8951,50,66200,180,12 1,25 €
03021-05M52,412620,86200,120,08 1,27 €
03021-06M62,7147217200,440,21 1,29 €
03021-08M8416821,215301,10,38 1,48 €
03021-10M104,51992,51,620351,360,62 1,56 €
03021-12M12622103,5230552,111,41 3,09 €
03021-16M168,524144,52,5451003,953,05 4,60 €