Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03021-104M41,8951,50,63100,180,12 1,38 €
03021-105M52,412620,83100,120,08 1,38 €
03021-106M62,7147214100,440,21 1,40 €
03021-108M8416821,27151,10,38 1,59 €
03021-110M104,51992,51,69161,360,62 1,66 €
03021-112M12622103,5214262,111,41 3,24 €
03021-116M168,524144,52,522503,953,05 4,77 €