Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03021-205M52,412620,89250,120,08 1,39 €
03021-206M62,71472111250,440,21 1,41 €
03021-208M8416821,222431,10,38 1,61 €
03021-210M104,51992,51,620541,360,62 1,69 €
03021-212M12622103,5236942,111,41 3,30 €
03021-216M168,524144,52,5601103,993,05 4,82 €