Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadorescom mola e sensor de fim de curso
  • Posicionadorescom mola e sensor de fim de curso
  • Posicionadorescom mola e sensor de fim de curso
DescriçãoMaterial:Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de proximidade indutivo.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação:Através do interruptor de fim de curso pode ser disparado um sinal de comando elétrico.
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Eletricidade: I máx. = 200 mA
Faixa de temperatura: -25 °C – +70 °C
Classe de proteção: IP 67
Segurança:Posicionadores com mola e sensor de fim de curso não são adequados para uso como dispositivos de segurança, destinados à proteção de pessoas.Indicação de desenho:
3) Cabo Ø 3,5 mm; comprimento aprox. 2 m
4) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul

Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Peça engatada
Posição 2: Peça desengatada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03020 Posicionadorescom mola e sensor de fim de curso 196 kB

Desenhos

Posicionadorescom mola e sensor de fim de curso

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

DD1LHH1Contato de
comutação a
partir de curso H1
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03020-5061Normal fechadoM62,727321,2 - 1,6720 47,70 €
03020-5081Normal fechadoM8429321,2 - 1,81530 48,23 €
03020-5101Normal fechadoM104,536432,2 - 2,82644 50,68 €
03020-5062Normal abertoM62,727321,2 - 1,6720 47,70 €
03020-5082Normal abertoM8429321,2 - 1,81530 48,23 €
03020-5102Normal abertoM104,536432,2 - 2,82644 50,68 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83