|
|
03020Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha de aço com classe de resistência 5.8. Pino de pressão em aço. Mola de aço mola cl. D.Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | L | H | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03020-04 | aço | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 | | | 0,98 € | | 03020-05 | aço | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 | | | 0,97 € | | 03020-06 | aço | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 | | | 0,97 € | | 03020-08 | aço | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 30 | | | 1,22 € | | 03020-10 | aço | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 | | | 1,30 € | | 03020-12 | aço | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 | | | 1,94 € | | 03020-16 | aço | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 | | | 2,67 € | | 03020-20 | aço | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 120 | | | 4,34 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|