Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve
  • Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03020 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve 231 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03020-104AçoM41,891,50,6310 0,89 €
03020-105AçoM52,41220,8310 0,89 €
03020-106AçoM62,71421410 0,94 €
03020-108AçoM841621,2715 1,12 €
03020-110AçoM104,5192,51,6916 1,16 €
03020-112AçoM126223,521426 1,66 €
03020-116AçoM168,5244,52,52250 2,21 €
03020-120AçoM2010306,52,53060 3,46 €