|
|
03020Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha de aço com classe de resistência 5.8. Pino de pressão em aço. Mola de aço mola cl. D.Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | L | H | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03020-205 | aço | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 9 | 25 | | | 1,13 € | | 03020-206 | aço | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | | | 1,20 € | | 03020-208 | aço | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 22 | 43 | | | 1,43 € | | 03020-210 | aço | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 | | | 1,50 € | | 03020-212 | aço | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 36 | 94 | | | 2,15 € | | 03020-216 | aço | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 | | | 2,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|