Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.

LONG-LOK-Trava rosca em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03011-03M31,5740,40,41,530,10,07 2,84 €
03011-04M42,5950,80,64100,180,12 2,66 €
03011-05M531260,90,86110,120,08 2,69 €
03011-06M63,5147119130,430,21 2,69 €
03011-08M851681,51,215301,090,37 3,42 €
03011-10M10619921,620351,360,62 3,86 €
03011-12M12822102,5230552,031,36 5,83 €
03011-16M161024143,52,5651253,952,95 7,92 €