Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.

LONG-LOK-Trava rosca em nylon.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03011-203M31,5740,40,4570,10,07 3,23 €
03011-204M42,5950,80,612220,180,12 2,84 €
03011-205M531260,90,819300,120,08 2,77 €
03011-206M63,51471128400,430,21 2,74 €
03011-208M851681,51,247731,090,37 3,45 €
03011-210M10619921,6661001,360,62 3,91 €
03011-212M12822102,52661202,031,36 5,80 €
03011-216M161024143,52,5901803,952,95 7,84 €