Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03010 Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão 308 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03010-404M42,5160,80,6410 2,40 €
03010-405M53200,90,8611 2,40 €
03010-406M63,52511913 2,40 €
03010-408M85301,51,21530 3,20 €
03010-410M1063521,62035 3,63 €
03010-412M128402,523055 4,40 €
03010-416M1610453,52,565125 5,53 €