Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03010 Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão 317 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03010-03M31,570,40,41,53 2,46 €
03010-04M42,590,80,6410 2,08 €
03010-05M53120,90,8611 2,08 €
03010-06M63,51411913 2,08 €
03010-08M85161,51,21530 2,73 €
03010-10M1061921,62035 3,13 €
03010-12M128222,523055 3,80 €
03010-16M1610243,52,565125 4,78 €
03010-20M2012304,52,580160 6,07 €