Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03010 Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada 315 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03010-203M31,570,40,457 2,59 €
03010-204M42,590,80,61222 2,15 €
03010-205M53120,90,81930 2,15 €
03010-206M63,514112840 2,15 €
03010-208M85161,51,24773 2,86 €
03010-210M1061921,666100 3,23 €
03010-212M128222,5266120 3,92 €
03010-216M1610243,52,590180 4,93 €
03010-220M2012304,52,5115240 6,28 €