Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03001-03M31,5740,40,41,530,10,07 1,36 €
03001-04M42,5950,80,64100,180,12 1,22 €
03001-05M531260,90,86110,120,08 1,23 €
03001-06M63,5147119130,430,21 1,28 €
03001-08M851681,51,215301,090,37 1,54 €
03001-10M10619921,620351,360,62 1,59 €
03001-12M12822102,5230552,031,36 3,21 €
03001-16M161024143,52,5651253,952,95 4,70 €