Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de desaparafusamento,
3º desaparafusamento
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03001-203M31,5740,40,4570,10,07 1,59 €
03001-204M42,5950,80,612220,180,12 1,25 €
03001-205M531260,90,819300,120,08 1,25 €
03001-206M63,51471128400,430,21 1,27 €
03001-208M851681,51,247731,090,37 1,53 €
03001-210M10619921,6661001,360,62 1,60 €
03001-212M12822102,52661202,031,36 3,15 €
03001-216M161024143,52,5901803,952,95 4,61 €