Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03000 Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão 237 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, versão longa, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03000-404M42,5160,80,6410 0,87 €
03000-405M53200,90,8611 0,87 €
03000-406M63,52511913 0,87 €
03000-408M85301,51,21530 1,17 €
03000-410M1063521,62035 1,30 €
03000-412M128402,523055 1,87 €
03000-416M1610453,52,565125 2,54 €