Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03000 Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão 159 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03000-03M31,570,40,41,53 0,91 €
03000-04M42,590,80,6410 0,70 €
03000-05M53120,90,8611 0,70 €
03000-06M63,51411913 0,70 €
03000-08M85161,51,21530 0,93 €
03000-10M1061921,62035 0,97 €
03000-12M128222,523055 1,50 €
03000-16M1610243,52,565125 1,98 €
03000-20M2012304,52,580160 2,97 €