Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada
  • Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola em aço mola cl. D.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03000 Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada 157 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03000-203M31,570,40,457 0,95 €
03000-204M42,590,80,61222 0,74 €
03000-205M53120,90,81930 0,72 €
03000-206M63,514112840 0,72 €
03000-208M85161,51,24773 0,97 €
03000-210M1061921,666100 1,00 €
03000-212M128222,5266120 1,56 €
03000-216M1610243,52,590180 2,09 €
03000-220M2012304,52,5115240 3,14 €