norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trava 1.0503.
Pino de guia para travamento em aço, classe de resistência 5.8.
Bucha 1.0403.
Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho:
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Forma F: Cabo revestido em pó, bucha lisa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03099 Travas 136 kB

Desenhos

Travas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaDD1LL1BB1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03099-080410E41038259361814 11,79 €
03099-080510E51038259361,3814 11,79 €
03099-080610E61038259361,8814 11,79 €
03099-080512E51246,83010,83,681,3815 12,08 €
03099-080612E61246,83010,83,681,8815 12,08 €
03099-080812E81246,83010,83,682,3815 12,08 €
03099-080616E61660,44014,44,8101,81535 14,35 €
03099-080816E81660,44014,44,8102,31535 14,35 €
03099-081016E101660,44014,44,8102,81535 14,35 €
03099-080820E8207050186122,32060 16,43 €
03099-081020E10207050186122,82060 16,43 €
03099-081220E122070501861232060 16,43 €
03099-090410F41038259361814 12,39 €
03099-090510F51038259361,3814 12,39 €
03099-090610F61038259361,8814 12,39 €
03099-090512F51246,83010,83,681,3815 12,65 €
03099-090612F61246,83010,83,681,8815 12,65 €
03099-090812F81246,83010,83,682,3815 12,65 €
03099-090616F61660,44014,44,8101,81535 14,96 €
03099-090816F81660,44014,44,8102,31535 14,96 €
03099-091016F101660,44014,44,8102,81535 14,96 €
03099-090820F8207050186122,32060 17,34 €
03099-091020F10207050186122,82060 17,34 €
03099-091220F122070501861232060 17,34 €