norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável
03098

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden.
Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.
Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03098 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável 162 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D4LL1Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03098-4004açopeça endurecida41015402141612 7,34 €
03098-4105açopeça endurecida51223522451,3512 6,99 €
03098-4206açopeça endurecida61423572861,8614 7,75 €
03098-4308açopeça endurecida81828723682,31535 10,02 €
03098-4410açopeça endurecida1022287840102,81534 15,36 €
03098-04004aço inoxidávelpeça endurecida41015402141612 12,45 €
03098-04105aço inoxidávelpeça endurecida51223522451,3512 11,88 €
03098-04206aço inoxidávelpeça endurecida61423572861,8614 13,54 €
03098-04308aço inoxidávelpeça endurecida81828723682,31535 17,96 €
03098-04410aço inoxidávelpeça endurecida1022287840102,81534 28,43 €
03098-14004aço inoxidávelpeça não endurecida41015402141612 12,45 €
03098-14105aço inoxidávelpeça não endurecida51223522451,3512 11,88 €
03098-14206aço inoxidávelpeça não endurecida61423572861,8614 13,54 €
03098-14308aço inoxidávelpeça não endurecida81828723682,31535 17,96 €
03098-14410aço inoxidávelpeça não endurecida1022287840102,81534 28,43 €