Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cilíndrico, tipo B,
  • Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cilíndrico, tipo B,
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.

Desenhos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cilíndrico, tipo B,

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD1D2D3LL1L2L3L4
mín.
L5Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
03186-110B10251916312536,513102,51530M6 67,03 €
03186-112B12322320353344,5131031535M8 77,63 €
03186-116B164028254241,553131032050M10 84,43 €
03186-120B204033305041,553131033663M10 98,27 €
03186-125B25504238605162,5131032073M10 110,01 €