Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cilíndrico, tipo A
  • Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cilíndrico, tipo A
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.

Desenhos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cilíndrico, tipo A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDD1D2D3LL1L3L4
mín.
L5Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
03186-010A10251916312513102,51530M6 60,24 €
03186-012A123223203533131031535M8 68,66 €
03186-016A164028254241,5131032050M10 76,77 €
03186-020A204033305041,5131033663M10 89,45 €
03186-025A255042386051131032073M10 101,86 €