norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico
03186

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação de desenho:
Forma A: padrão
Forma B: engatável

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03186 Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico 182 kB
 Instruções de montagem e instalação dos Pino de retenção de precisão 327 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico e pino de travamento cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2L3L5L6Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
03186-010A101619257925-132,531101530M6 76,23 €
03186-012A122023329133-13335101535M8 86,88 €
03186-016A16252840106,541,5-13342102050M10 97,15 €
03186-020A20303340114,541,5-13350103663M10 113,19 €
03186-025A2538425013451-13360102073M10 128,89 €
03186-110B10161925792536,5132,531101530M6 84,84 €
03186-112B12202332913344,513335101535M8 98,24 €
03186-116B16252840106,541,55313342102050M10 106,86 €
03186-120B20303340114,541,55313350103663M10 124,36 €
03186-125B253842501345162,513360102073M10 139,22 €