Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cônico, tipo B
  • Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cônico, tipo B
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.

Desenhos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cônico, tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2D3LL1L2L3L4
mín.
L5Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
03182-110B10251916312532,51362,51929M6 73,20 €
03182-112B12322320353340,513632235M8 86,84 €
03182-116B164028254241,54913633050M10 94,71 €
03182-120B204033305041,54913634663M10 111,38 €
03182-125B25504238605158,513633973M10 131,20 €